TBOG-XL, TBOG-L, TBOG-H, TBO-XL, TBO-L, TBO-H - 오픈벨트-TBO
Misumi
誘명꽣
타이밍 벨트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/48_timing_belts/tbo.prj},{NB=TBOG-XL037-30},{MATMB=G},{OT=-20~80},{TB=XL},{BNW=037},{NT=30},{NTMIN=30},{MAX=20},{PITCH=5.080},{ANGLE=50},{H=2.25},{HH=1.25},{L=1.35},{NOTE=3D Model is Only a Segment of the Actual Belt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATCW
심선 재질
ⁿ/ₐ
COLOR
색상
ⁿ/ₐ
OT
동작온도(도)
ⁿ/ₐ
TB
벨트종류
ⁿ/ₐ
BW
벨트폭
[mm]
MAX
최대
[m]
AMJ
적용접속 메탈조인트
ⁿ/ₐ
PITCH
피치
[mm]
ANGLE
2Th(°)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
NOTE
사용상의 주의
ⁿ/ₐ
TBOG-XL037-30
TBOG-XL037-30
글래스 코드
흑색
-20℃~80℃
XL
9.5
20
TBCK-XL037
5.080
50
2.25
1.25
1.35
3D모델 도면은 실제 벨트의 일부만 표시
TBOG-L050-30
TBOG-L050-30
글래스 코드
흑색
-20℃~80℃
L
12.7
20
TBCK-L050
9.525
40
3.50
1.90
3.20
3D모델 도면은 실제 벨트의 일부만 표시
TBOG-H100-45
TBOG-H100-45
글래스 코드
흑색
-20℃~80℃
H
25.4
20
TBCK-H100
12.700
40
4.30
2.30
4.40
3D모델 도면은 실제 벨트의 일부만 표시
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D