您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
QA認證資訊
目錄: PlaSteel
Created: 19.08.2015
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
T90 - Ejector set with standard items
PlaSteel
Tecnostar
Configuration
t90
Powered by
CAD模型選擇
{ranco/tecnostar/configurazioni/t90/t90_asmtab.prj},{NB=T90-218x446x(17+22)-1730},{IDNR=},{TIPO=T90},{BCOD=346},{BT=218},{L=446},{LCOD=446},{ST80=17},{ST85=22},{L1T=408.000},{L2T=310.000},{B1T=180.000},{BD70=62.000},{INTD70=222.000},{DT85=14.000},{MT80=8.000},{MT85=5.000},{S1T85=9.000},{MAT=1730},{PPATH=../../piastre/t90_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
COD
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
BT
Total width
[mm]
L
Total length
[mm]
ST80
T80 height
[mm]
ST85
T85 height
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
T90-96x156x(9+17)-1730
T90-96x156x(9+17)-1730
156x156
96
156
9
17
1730
T90-96x196x(9+17)-1730
T90-96x196x(9+17)-1730
156x196
96
196
9
17
1730
T90-122x196x(12+17)-1730
T90-122x196x(12+17)-1730
196x196
122
196
12
17
1730
T90-122x246x(12+17)-1730
T90-122x246x(12+17)-1730
196x246
122
246
12
17
1730
T90-122x296x(12+17)-1730
T90-122x296x(12+17)-1730
196x296
122
296
12
17
1730
T90-106x346x(17+22)-1730
T90-106x346x(17+22)-1730
196x346
106
346
17
22
1730
T90-172x246x(12+17)-1730
T90-172x246x(12+17)-1730
246x246
172
246
12
17
1730
T90-156x296x(12+22)-1730
T90-156x296x(12+22)-1730
246x296
156
296
12
22
1730
T90-156x346x(17+22)-1730
T90-156x346x(17+22)-1730
246x346
156
346
17
22
1730
T90-156x396x(17+22)-1730
T90-156x396x(17+22)-1730
246x396
156
396
17
22
1730
T90-206x296x(12+22)-1730
T90-206x296x(12+22)-1730
296x296
206
296
12
22
1730
T90-206x346x(17+22)-1730
T90-206x346x(17+22)-1730
296x346
206
346
17
22
1730
T90-206x396x(17+22)-1730
T90-206x396x(17+22)-1730
296x396
206
396
17
22
1730
T90-206x446x(17+22)-1730
T90-206x446x(17+22)-1730
296x446
206
446
17
22
1730
T90-206x496x(17+22)-1730
T90-206x496x(17+22)-1730
296x496
206
496
17
22
1730
T90-256x346x(17+22)-1730
T90-256x346x(17+22)-1730
346x346
256
346
17
22
1730
T90-218x396x(17+22)-1730
T90-218x396x(17+22)-1730
346x396
218
396
17
22
1730
T90-218x446x(17+22)-1730
T90-218x446x(17+22)-1730
346x446
218
446
17
22
1730
T90-218x496x(17+22)-1730
T90-218x496x(17+22)-1730
346x496
218
496
17
22
1730
T90-218x546x(22+27)-1730
T90-218x546x(22+27)-1730
346x546
218
546
22
27
1730
T90-218x596x(22+27)-1730
T90-218x596x(22+27)-1730
346x596
218
596
22
27
1730
T90-268x396x(17+22)-1730
T90-268x396x(17+22)-1730
396x396
268
396
17
22
1730
T90-268x446x(17+27)-1730
T90-268x446x(17+27)-1730
396x446
268
446
17
27
1730
T90-268x496x(22+27)-1730
T90-268x496x(22+27)-1730
396x496
268
496
22
27
1730
T90-268x546x(22+27)-1730
T90-268x546x(22+27)-1730
396x546
268
546
22
27
1730
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D