T Ø 25 - Super-strong
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_25.prj},{NB=T25-060(0)},{CODE=T25-060},{DH=25},{DD=12.5},{LO=60},{RG=1500},{SX=0.0},{SN=6.5},{FN=10000},{BXH=6 x 11},{DE=24.80},{DE1=24.800},{B=6.000},{H=11.000},{DDNUM=12.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T25-030(0)
T25-030
25
12.5
30
4550
2.2
10000
6 x 11
T25-050(0)
T25-050
25
12.5
50
2000
5.0
10000
6 x 11
T25-060(0)
T25-060
25
12.5
60
1500
6.5
10000
6 x 11
T25-075(0)
T25-075
25
12.5
75
1250
8.0
10000
6 x 11
T25-100(0)
T25-100
25
12.5
100
900
11.1
10000
6 x 11
T25-125(0)
T25-125
25
12.5
125
710
14.0
10000
6 x 11
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D