T Ø 19 - Super-strong
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_19.prj},{NB=T19-040(0)},{CODE=T19-040},{DH=19},{DD=10},{LO=40},{RG=1160},{SX=0.0},{SN=4.3},{FN=5000},{BXH=4.1 x 8.3},{DE=18.50},{DE1=18.500},{B=4.100},{H=8.300},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T19-025(0)
T19-025
19
10
25
2270
2.2
5000
4.1 x 8.3
T19-040(0)
T19-040
19
10
40
1160
4.3
5000
4.1 x 8.3
T19-050(0)
T19-050
19
10
50
830
6.0
5000
4.1 x 8.3
T19-075(0)
T19-075
19
10
75
500
10.0
5000
4.1 x 8.3
T19-100(0)
T19-100
19
10
100
380
14.0
5000
4.1 x 8.3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D