T Ø 10 - Super-strong
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_10.prj},{NB=T10-030(0)},{CODE=T10-030},{DH=10},{DD=5},{LO=30},{RG=360},{SX=0.0},{SN=3.5},{FN=1250},{BXH=2.1 x 4},{DE=9.80},{DE1=9.800},{B=2.100},{H=4.000},{DDNUM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T10-020(0)
T10-020
10
5
20
580
2.2
1250
2.1 x 4
T10-030(0)
T10-030
10
5
30
360
3.5
1250
2.1 x 4
T10-040(0)
T10-040
10
5
40
260
4.8
1250
2.1 x 4
T10-050(0)
T10-050
10
5
50
200
6.0
1250
2.1 x 4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D