SZL strain relief devices - SZL strain relief devices
Kabelschlepp
Accessories for cable carriers
Powered by
CAD모델 선택
{kabelschlepp/zubehoer/szl_zugentlastung_asmtab.prj},{NB=SZL 14(10.5,Feder)},{TYP=SZL 14},{IDNR=24991},{LEITUNG=> 10.5 - 14.5 mm},{LT=10.5},{KLEMME=Feder},{BMIN=23},{BMAX=26},{H=35},{VERS=3},{INFO=PDF Katalog},{PPATH=assemblies/szl_zugentlastung_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident-No.
ⁿ/ₐ
LEITUNG
for Cable diameter
ⁿ/ₐ
BMIN
Width B at Ø min
[mm]
BMAX
Width B at Ø max
[mm]
H
Height
[mm]
SZL 8
SZL 8
SZL 8
24989
> 5.0 - 8.0 mm
16
16
28
SZL 10
SZL 10
SZL 10
24990
> 8.0 - 10.5 mm
20
20
30
SZL 14
SZL 14
SZL 14
24991
> 10.5 - 14.5 mm
23
26
35
SZL 18
SZL 18
SZL 18
24992
> 14.5 - 18 mm
25
32
40
SZL 22
SZL 22
SZL 22
24993
> 18.0 - 22.0 mm
30
36
44
SZL 27
SZL 27
SZL 27
24994
> 22.0 - 27.0 mm
34
39
50
SZL 32
SZL 32
SZL 32
24995
> 27.0 - 32.0 mm
39
44
56
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D