SZCB, SSZCB - 미니츄어리니어가이드-초롱블록/호환/미세간격타입-블록
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/szcb.prj},{NB=SZCB10},{H=10},{MAT=SZCB},{B=20},{L1=49.6},{P=20},{W1=5.5},{L2=46.6},{L3=38.6},{W=2.5},{P1=15},{P2=26},{S1=M3},{BB=7.8},{LL1=3.0},{H1=5.5},{C=9},{MAT1='SZCB','Carbon Steel','SSZCB','Stainless Steel'},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.000},{D7=5.600},{D8=5.000},{D9=5.000},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.750},{R2=1.000},{R3=1.040},{DMIN=2.459},{DMAX=3.000},{LS=0.000},{K=10.000},{P3=16.000},{LLL=2.500},{CD=2.5},{CO=5.0},{M1=18.8},{M2=18.8},{M3=23.7},{MB=0.04},{MR=0.31},{CHF=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
HARD
경도
ⁿ/ₐ
HRT
내열온도
[°C]
B
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
CD
기본정격하중 C(동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co(정)
[kN]
M1
M1 허용정적 모멘트
[Nm]
M2
M2 정적허용 모멘트
[Nm]
M3
M3 정적허용 모멘트
[Nm]
MB
블록 질량
[kg]
MR
레일 질량
[kg/m]
SZCB8
SZCB8
8
58HRC~
-20 ~ 80
17
37.5
12
20
M2
6.5
1.5
3.3
10.1
10.1
12.4
0.02
0.19
SZCB10
SZCB10
10
58HRC~
-20 ~ 80
20
49.6
15
26
M3
7.8
2.5
5.0
18.8
18.8
23.7
0.04
0.31
SZCB13
SZCB13
13
58HRC~
-20 ~ 80
27
54.8
20
30
M3
10.0
3.6
7.6
34.0
34.0
47.3
0.07
0.61
SZCB16
SZCB16
16
58HRC~
-20 ~ 80
32
70.3
25
40
M3
12.0
6.9
13.5
80.7
80.7
104.3
0.12
1.02
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D