SUS80B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus80b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_SUS80B21D21_K-_0-N/A_(H 740 0 0 N/A N/A)},{TYPE=SUS80B},{NOT=21},{NOTX=21.000},{DP=170.42},{DO=184},{MATC=},{SD=21.0},{SDMIN=21.000},{SDMAX=63.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=93.0},{BDMAX=93.000},{BL=40.0},{BLMAX=40.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_SUS80B10D16
SUS80B
10
82.19
93
66.31
66.31
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B11D16
SUS80B
11
90.15
102
74.27
73.35
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B12D16
SUS80B
12
98.14
110
82.26
82.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B13D17
SUS80B
13
106.14
118
90.26
89.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B14D17
SUS80B
14
114.15
127
98.27
98.27
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B15D21
SUS80B
15
122.17
135
106.29
105.62
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B16D21
SUS80B
16
130.20
143
114.32
114.32
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B17D21
SUS80B
17
138.23
151
122.35
121.76
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B18D21
SUS80B
18
146.27
159
130.39
130.39
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B19D21
SUS80B
19
154.32
167
138.44
137.91
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B20D21
SUS80B
20
162.37
176
146.49
146.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B21D21
SUS80B
21
170.42
184
154.54
154.06
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B22D27
SUS80B
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B23D27
SUS80B
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B24D27
SUS80B
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B25D27
SUS80B
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B26D27
SUS80B
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B27D27
SUS80B
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B28D27
SUS80B
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B30D27
SUS80B
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B32D27
SUS80B
32
259.14
273
243.26
243.26
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B34D27
SUS80B
34
275.29
289
259.41
259.41
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B35D27
SUS80B
35
283.36
297
267.48
267.19
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS80B40D27
SUS80B
40
323.74
338
307.86
307.86
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D