SUS80B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus80b.prj},{NB=SUS80B21_()},{TYPE=SUS80B},{NOT=21},{NOTX=21.000},{DP=170.42},{DO=184},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{BD=93},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
SUS80B10
SUS80B
10
82.19
93
66.31
66.31
14.6
无
C : 切削规格
15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B11
SUS80B
11
90.15
102
74.27
73.35
14.6
无
C : 切削规格
15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B12
SUS80B
12
98.14
110
82.26
82.26
14.6
无
C : 切削规格
15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B13
SUS80B
13
106.14
118
90.26
89.49
14.6
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B14
SUS80B
14
114.15
127
98.27
98.27
14.6
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B15
SUS80B
15
122.17
135
106.29
105.62
14.6
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B16
SUS80B
16
130.20
143
114.32
114.32
14.6
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B17
SUS80B
17
138.23
151
122.35
121.76
14.6
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B18
SUS80B
18
146.27
159
130.39
130.39
14.6
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B19
SUS80B
19
154.32
167
138.44
137.91
14.6
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B20
SUS80B
20
162.37
176
146.49
146.49
14.6
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B21
SUS80B
21
170.42
184
154.54
154.06
14.6
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B22
SUS80B
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B23
SUS80B
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B24
SUS80B
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B25
SUS80B
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B26
SUS80B
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B27
SUS80B
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B28
SUS80B
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B30
SUS80B
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B32
SUS80B
32
259.14
273
243.26
243.26
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B34
SUS80B
34
275.29
289
259.41
259.41
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B35
SUS80B
35
283.36
297
267.48
267.19
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS80B40
SUS80B
40
323.74
338
307.86
307.86
14.6
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D