SUS50A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品(不锈钢)
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_stainless/a_type/sus50a.prj},{NB=SUS50A24_()},{TYPE=SUS50A},{NOT=24},{NOTX=24.000},{DP=121.62},{DO=130},{T=8.7},{DR=10.160},{MAT=None},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
SUS50A10
SUS50A
10
51.37
41.21
41.21
58
8.7
无
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A11
SUS50A
11
56.35
46.19
45.62
64
8.7
无
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A12
SUS50A
12
61.34
51.18
51.18
69
8.7
无
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A13
SUS50A
13
66.34
56.18
55.70
74
8.7
无
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A14
SUS50A
14
71.34
61.18
61.18
79
8.7
无
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A15
SUS50A
15
76.35
66.19
65.77
84
8.7
无
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A16
SUS50A
16
81.37
71.21
71.21
89
8.7
无
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A17
SUS50A
17
86.39
76.23
75.86
94
8.7
无
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A18
SUS50A
18
91.42
81.26
81.26
100
8.7
无
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A19
SUS50A
19
96.45
86.29
85.96
105
8.7
无
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A20
SUS50A
20
101.48
91.32
91.32
110
8.7
无
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A21
SUS50A
21
106.51
96.35
96.05
115
8.7
无
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A22
SUS50A
22
111.55
101.39
101.39
120
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A23
SUS50A
23
116.58
106.42
106.15
125
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A24
SUS50A
24
121.62
111.46
111.46
130
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A25
SUS50A
25
126.66
116.50
116.25
135
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A26
SUS50A
26
131.07
120.91
120.91
140
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A27
SUS50A
27
136.74
126.58
126.35
145
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A28
SUS50A
28
141.79
131.63
131.63
150
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A29
SUS50A
29
146.83
136.67
136.45
155
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A30
SUS50A
30
151.87
141.71
141.71
161
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A31
SUS50A
31
156.92
146.76
146.56
166
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A32
SUS50A
32
161.96
151.80
151.80
171
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A33
SUS50A
33
167.01
156.85
156.66
176
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS50A34
SUS50A
34
172.05
161.89
161.89
181
8.7
无
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D