SUS2052B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2052
追加工产品(不锈钢)
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2052/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2052b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_SUS2052B11D21_K-_0-N/A_(H 728 0 0 N/A N/A)},{TYPE=SUS2052B},{NOT=11},{NOTX=11.000},{DP=112.70},{DO=127},{MATC=},{SD=21.0},{SDMIN=21.000},{SDMAX=48.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=73.0},{BDMAX=73.000},{BL=28.0},{BLMAX=28.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_SUS2052B10D21
SUS2052B
10
102.75
116
83.70
83.70
8.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS2052B11D21
SUS2052B
11
112.70
127
93.65
92.50
8.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS2052B12D21
SUS2052B
12
122.67
138
103.62
103.62
8.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_SUS2052B13D21
SUS2052B
13
132.67
148
113.62
112.65
8.7
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D