SU-M - Polyurethane spring
PROPLASTICA
Polyurethane springs
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/polyurethane_springs/polyurethane_spring_su-m.prj},{NB=SU-M063032},{D=63},{DN=063},{D1=18.0},{L=32},{LN=032},{LOAD1=28300},{LOAD2=2950},{HARDNESS=90},{COMPRESSION=9.5},{MATERIAL=wg FCPK},{DENSITY=1240},{PDF=Info PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Nomianl diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
LOAD1
Max. load
[N]
LOAD2
Load for each mm of compression
[N]
HARDNESS
Hardness
[Sha]
COMPRESSION
Max compresion 30%
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
SU-M016012
16
6.5
12
1100
300
90
3.6
wg FCPK
1240
SU-M016016
16
6.5
16
1100
230
90
4.8
wg FCPK
1240
SU-M016020
16
6.5
20
1100
180
90
6.0
wg FCPK
1240
SU-M016025
16
6.5
25
1100
150
90
7.5
wg FCPK
1240
SU-M020016
20
8.5
16
2200
460
90
4.8
wg FCPK
1240
SU-M020020
20
8.5
20
2200
360
90
6.0
wg FCPK
1240
SU-M020025
20
8.5
25
2200
290
90
7.5
wg FCPK
1240
SU-M020032
20
8.5
32
2200
230
90
9.5
wg FCPK
1240
SU-M025020
25
10.5
20
3300
550
90
6.0
wg FCPK
1240
SU-M025025
25
10.5
25
3300
440
90
7.5
wg FCPK
1240
SU-M025032
25
10.5
32
3300
340
90
9.5
wg FCPK
1240
SU-M025040
25
10.5
40
3300
270
90
12.0
wg FCPK
1240
SU-M032032
32
13.5
32
5000
520
90
9.5
wg FCPK
1240
SU-M032040
32
13.5
40
5000
410
90
12.0
wg FCPK
1240
SU-M032050
32
13.5
50
5000
330
90
15.0
wg FCPK
1240
SU-M032063
32
13.5
63
5000
260
90
19.0
wg FCPK
1240
SU-M040032
40
13.5
32
9800
1030
90
9.5
wg FCPK
1240
SU-M040040
40
13.5
40
9800
810
90
12.0
wg FCPK
1240
SU-M040050
40
13.5
50
9800
650
90
15.0
wg FCPK
1240
SU-M040063
40
13.5
63
9800
515
90
19.0
wg FCPK
1240
SU-M040080
40
13.5
80
9800
408
90
24.0
wg FCPK
1240
SU-M050032
50
18.0
32
17500
1825
90
9.5
wg FCPK
1240
SU-M050040
50
18.0
40
17500
1450
90
12.0
wg FCPK
1240
SU-M050050
50
18.0
50
17500
1160
90
15.0
wg FCPK
1240
SU-M050063
50
18.0
63
17500
920
90
19.0
wg FCPK
1240
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D