카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
STRAINER (Flange)-ANSI
SEKISUI
Manual Operation Valve
STRAINER
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/manual_strainer/strainer_flange_ansi.prj},{NB=SS25FU},{STD=ANSI},{VERS=3},{A=25},{B=1},{SD=25},{L=177},{SH=94},{D=108.0},{C=79.5},{NH=4-16},{T=14},{NX=4},{SHX=16},{X=25},{MB=PVC},{MS=EPDM},{MSX='EPDM','EPDM','FKM','FKM'},{MM=PVDC},{MMX='PVDC','PVDC','SUS','SUS'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
H
max.
[mm]
SH
h max.
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
SS15FU
SS15FU
ANSI
15
1/2
15
150
115.5
71
89.0
60.5
4-16
14
PVC
SS20FU
SS20FU
ANSI
20
3/4
20
158
130.0
81
98.0
70.0
4-16
14
PVC
SS25FU
SS25FU
ANSI
25
1
25
177
148.0
94
108.0
79.5
4-16
14
PVC
SS32FU
SS32FU
ANSI
32
1 1/4
30
197
152.8
94
117.5
89.0
4-16
16
PVC
SS40FU
SS40FU
ANSI
40
1 1/2
40
220
181.5
118
127.0
98.5
4-16
16
PVC
SS50FU
SS50FU
ANSI
50
2
50
264
213.0
137
152.0
120.5
4-20
20
PVC
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D