피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
Straight push-in fitting, heat - Series QR2-F Heat-resistant
Aventics
Pneumatic connection technologies
Push-In fittings
Series QR2-F, heat-resistant
Straight fitting
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/pneumatic_connection_technologies/push_in_fittings/qr2_f_heat_resistant/straight_push_in/straight_push_in_heat_qr2.prj},{NB=1823373094},{IDNR=},{CNSORDERNO=1823373094},{G=G 1/4},{D=Ø 4},{E=17.0},{H=8.0},{L=21.0},{SW1=2.5},{SW2=9},{DQ=25},{CNSMASSEXACT=0.012},{PG=13.157},{PD=4.0},{VER=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G
Port G
ⁿ/ₐ
D
Port D
ⁿ/ₐ
E
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
L
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
DQ
Delivery quantity
[조각]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
PG
[mm]
PD
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
1823373089
1823373089
M5
Ø 4
9.0
4.0
20.5
2.5
0
25
0.006
5.000
4.0
1
1823373090
1823373090
M5
Ø 6
10.5
4.0
22.5
2.5
0
25
0.010
5.000
6.0
2
1823373091
1823373091
G 1/8
Ø 4
13.5
6.0
20.0
2.5
9
25
0.005
9.728
4.0
3
1823373092
1823373092
G 1/8
Ø 6
13.5
6.0
24.0
4.0
11
25
0.011
9.728
6.0
4
1823373093
1823373093
G 1/8
Ø 8
13.0
6.0
26.5
5.0
13
25
0.012
9.728
8.0
5
1823373094
1823373094
G 1/4
Ø 4
17.0
8.0
21.0
2.5
9
25
0.012
13.157
4.0
6
1823373095
1823373095
G 1/4
Ø 6
17.0
8.0
24.0
4.0
11
10
0.015
13.157
6.0
7
1823373096
1823373096
G 1/4
Ø 8
17.0
8.0
25.0
6.0
13
10
0.016
13.157
8.0
8
1823373097
1823373097
G 1/4
Ø 10
16.0
8.0
29.5
7.0
16
10
0.026
13.157
10.0
9
R412007625
R412007625
G 1/4
Ø 12
16.0
8.0
31.1
7.0
18
10
0.027
13.157
12.2
10
1823373098
1823373098
G 3/8
Ø 8
20.0
9.0
25.0
6.0
13
10
0.021
16.662
8.0
11
1823373099
1823373099
G 3/8
Ø 10
21.0
9.0
29.5
8.0
16
10
0.028
16.662
10.0
12
R412007730
R412007730
G 1/2
Ø 12
24.0
11.0
31.1
10.0
18
10
0.041
20.955
12.2
13
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D