您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Stop Valve - JIS, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Stop valves / Gauge valves
Stop valve
JIS
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_valve/stop_valves_gauge_valves/stopv/jis/stop_valve_jis_thread.prj},{NB=VSTMHUENJ025},{CNSORDERNO=VSTMHUENJ025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{D2=Rc 1},{DD=33.249},{D11=25},{L1=20},{L=110},{H1=150},{H2=161},{T=14},{D=125},{D1=91},{Y1=22.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Size
[mm]
NDINCH
Nominal Size
[Inch]
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D11
d1
[mm]
L1
l
[mm]
L
[mm]
H1
H
[mm]
H2
H (Max.)
[mm]
VSTMHUENJ015
VSTMHUENJ015
15
1/2
U-PVC
Rc 1/2
15
15
85
124
132
VSTMHUENJ020
VSTMHUENJ020
20
3/4
U-PVC
Rc 3/4
18
18
95
132
140
VSTMHUENJ025
VSTMHUENJ025
25
1
U-PVC
Rc 1
25
20
110
150
161
VSTMHUENJ032
VSTMHUENJ032
32
11/4
U-PVC
Rc 11/4
35
25
135
154
167
VSTMHUENJ040
VSTMHUENJ040
40
11/2
U-PVC
Rc 11/2
41
25
140
225
235
VSTMHUENJ050
VSTMHUENJ050
50
2
U-PVC
Rc 2
52
27
180
237
259
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D