STNSW - 缓冲器用挡块螺帽 调整幅度增幅型用
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/stnsw.prj},{NB=STNSW14},{MAT=1045 Steel},{ST=Electroless Nickel Plating},{NO=14},{L=25},{C=19.6},{B=17},{M=M14x1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
STNSW10
STNSW10
S45C
无电解镀镍
10
19
16.2
14
M10x1.0
STNSW12
STNSW12
S45C
无电解镀镍
12
19
19.6
17
M12x1.0
STNSW14
STNSW14
S45C
无电解镀镍
14
25
19.6
17
M14x1.5
STNSW16
STNSW16
S45C
无电解镀镍
16
25
21.9
19
M16x1.5
STNSW20
STNSW20
S45C
无电解镀镍
20
38
27.7
24
M20x1.5
STNSW25
STNSW25
S45C
无电解镀镍
25
45
37.0
32
M25x1.5
STNSW36
STNSW36
S45C
无电解镀镍
36
64
47.3
41
M36x1.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D