STNC, STNS - 쇼크업소버 용스토퍼너트 - 조정/고정타입용
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/stnc.prj},{NB=STNC14},{TS=1},{MAT=1045 Carbon Steel},{NO=14},{C=19.6},{B=17},{M=M14x1.5},{L1=20},{L2=12},{P=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
(C)
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
STNC06
STNC06
S45C
무전해니켈크롬도금
-
06
10
9.2
8
M6x0.75
STNC08
STNC08
S45C
무전해니켈크롬도금
-
08
15
12.7
11
M8x0.75
STNC10
STNC10
S45C
무전해니켈크롬도금
-
10
16
15.0
13
M10x1.0
STNC12
STNC12
S45C
무전해니켈크롬도금
-
12
16
16.2
14
M12x1.0
STNC14
STNC14
S45C
무전해니켈크롬도금
-
14
20
19.6
17
M14x1.5
STNC16
STNC16
S45C
무전해니켈크롬도금
40~47HRC
16
30
21.9
19
M16x1.5
STNC20
STNC20
S45C
무전해니켈크롬도금
40~47HRC
20
47
27.7
24
M20x1.5
STNC25
STNC25
S45C
무전해니켈크롬도금
40~47HRC
25
32
37.0
32
M25x1.5
STNC27
STNC27
S45C
무전해니켈크롬도금
40~47HRC
27
55
37.0
32
M27x1.5
STNC30
STNC30
S45C
무전해니켈크롬도금
40~47HRC
30
58
41.6
36
M30x1.5
STNC36
STNC36
S45C
3가 크롬(크로메이트)
-
36
45
53.1
46
M36x1.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D