피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 6379 - Studs
Elesa+Ganter
Machine elements
DIN 6379
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/din6379/din6379.prj},{NB=Stiftschraube DIN 6379-M14-63},{PARTNUMBER=DIN 6379-M14-63},{D=M14},{DG=14},{LB1=63-32},{LB1X=63-32,80-50,100-63,125-75,160-100,200-125,250-160},{L=63},{B1=32},{B2=17},{DK=11.546},{WEIGHT=0.0600},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
LB1
Length L - length of thread B1
[mm]
L
Length
[mm]
B1
Thread lenght
[mm]
B2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stud DIN 6379-M6-50
DIN 6379-M6-50
M6
50-30
50
30
9
0.0110
73181542
YES
Stud DIN 6379-M6-80
DIN 6379-M6-80
M6
80-50
80
50
9
0.0100
73181542
YES
Stud DIN 6379-M8-40
DIN 6379-M8-40
M8
40-20
40
20
11
0.0100
73181542
YES
Stud DIN 6379-M8-63
DIN 6379-M8-63
M8
63-40
63
40
11
0.0200
73181542
YES
Stud DIN 6379-M8-100
DIN 6379-M8-100
M8
100-63
100
63
11
0.0310
73181542
YES
Stud DIN 6379-M10-50
DIN 6379-M10-50
M10
50-25
50
25
13
0.0200
73181542
YES
Stud DIN 6379-M10-80
DIN 6379-M10-80
M10
80-50
80
50
13
0.0400
73181542
YES
Stud DIN 6379-M10-125
DIN 6379-M10-125
M10
125-75
125
75
13
0.0650
73181542
YES
Stud DIN 6379-M10-200
DIN 6379-M10-200
M10
200-125
200
125
13
0.1000
73181542
YES
Stud DIN 6379-M12-50
DIN 6379-M12-50
M12
50-25
50
25
15
0.0350
73181542
YES
Stud DIN 6379-M12-80
DIN 6379-M12-80
M12
80-50
80
50
15
0.0550
73181542
YES
Stud DIN 6379-M12-125
DIN 6379-M12-125
M12
125-75
125
75
15
0.0900
73181542
YES
Stud DIN 6379-M12-200
DIN 6379-M12-200
M12
200-125
200
125
15
0.1400
73181542
YES
Stud DIN 6379-M14-63
DIN 6379-M14-63
M14
63-32
63
32
17
0.0600
73181542
YES
Stud DIN 6379-M14-100
DIN 6379-M14-100
M14
100-63
100
63
17
0.0950
73181542
YES
Stud DIN 6379-M14-160
DIN 6379-M14-160
M14
160-100
160
100
17
0.1500
73181542
YES
Stud DIN 6379-M14-250
DIN 6379-M14-250
M14
250-160
250
160
17
0.2400
73181542
YES
Stud DIN 6379-M16-63
DIN 6379-M16-63
M16
63-32
63
32
19
0.0850
73181542
YES
Stud DIN 6379-M16-100
DIN 6379-M16-100
M16
100-63
100
63
19
0.1250
73181542
YES
Stud DIN 6379-M16-160
DIN 6379-M16-160
M16
160-100
160
100
19
0.2100
73181542
YES
Stud DIN 6379-M16-250
DIN 6379-M16-250
M16
250-160
250
160
19
0.3250
73181542
YES
Stud DIN 6379-M20-80
DIN 6379-M20-80
M20
80-32
80
32
27
0.1600
73181542
YES
Stud DIN 6379-M20-125
DIN 6379-M20-125
M20
125-70
125
70
27
0.2550
73181542
YES
Stud DIN 6379-M20-200
DIN 6379-M20-200
M20
200-125
200
125
27
0.4100
73181542
YES
Stud DIN 6379-M20-315
DIN 6379-M20-315
M20
315-190
315
190
27
0.6400
73181542
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D