Steel Screw Gears (SN)
KHK KOHARA GEAR
Screw Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/screw_gears/steel_screw_gears_sn.prj},{NB=SN2.5-20RJ32_On},{CN=SN2.5-20RJ32},{A=32},{KW=10},{KD=3.30000},{TS=M8},{NDM=8},{J=8.0},{S=S1K},{DS=R},{M=2.5},{Z=20},{B=60},{C=70.71},{D=75.71},{E=22},{F=16},{G=38},{R=1.0},{N=1.0},{L=1.0},{L2=1.0},{TOOTH=On},{RDADD=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TS
Tap size
[mm]
J
Mounting hole position
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
DS
Direction of Spiral
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub width
[mm]
G
Total length
[mm]
SN1-13R
SN1-13R
6
0
0.00000
0
0.0
S1
R
1.0
13
15
18.38
20.38
10
10
20
SN1-13RJ6
SN1-13RJ6
6
0
0.00000
M4
5.0
S1T
R
1.0
13
15
18.38
20.38
10
10
20
SN1-13L
SN1-13L
6
0
0.00000
0
0.0
S1
L
1.0
13
15
18.38
20.38
10
10
20
SN1-13LJ6
SN1-13LJ6
6
0
0.00000
M4
5.0
S1T
L
1.0
13
15
18.38
20.38
10
10
20
SN1-15R
SN1-15R
6
0
0.00000
0
0.0
S1
R
1.0
15
18
21.21
23.21
10
10
20
SN1-15RJ6
SN1-15RJ6
6
0
0.00000
M4
5.0
S1T
R
1.0
15
18
21.21
23.21
10
10
20
SN1-15RJ8
SN1-15RJ8
8
0
0.00000
M5
5.0
S1T
R
1.0
15
18
21.21
23.21
10
10
20
SN1-15L
SN1-15L
6
0
0.00000
0
0.0
S1
L
1.0
15
18
21.21
23.21
10
10
20
SN1-15LJ6
SN1-15LJ6
6
0
0.00000
M4
5.0
S1T
L
1.0
15
18
21.21
23.21
10
10
20
SN1-15LJ8
SN1-15LJ8
8
0
0.00000
M5
5.0
S1T
L
1.0
15
18
21.21
23.21
10
10
20
SN1-20R
SN1-20R
8
0
0.00000
0
0.0
S1
R
1.0
20
25
28.28
30.28
10
10
20
SN1-20RJ8
SN1-20RJ8
8
0
0.00000
M5
5.0
S1T
R
1.0
20
25
28.28
30.28
10
10
20
SN1-20RJ10
SN1-20RJ10
10
4
1.80000
M4
5.0
S1K
R
1.0
20
25
28.28
30.28
10
10
20
SN1-20RJ12
SN1-20RJ12
12
4
1.80000
M4
5.0
S1K
R
1.0
20
25
28.28
30.28
10
10
20
SN1-20L
SN1-20L
8
0
0.00000
0
0.0
S1
L
1.0
20
25
28.28
30.28
10
10
20
SN1-20LJ8
SN1-20LJ8
8
0
0.00000
M5
5.0
S1T
L
1.0
20
25
28.28
30.28
10
10
20
SN1-20LJ10
SN1-20LJ10
10
4
1.80000
M4
5.0
S1K
L
1.0
20
25
28.28
30.28
10
10
20
SN1-20LJ12
SN1-20LJ12
12
4
1.80000
M4
5.0
S1K
L
1.0
20
25
28.28
30.28
10
10
20
SN1-26R
SN1-26R
10
0
0.00000
0
0.0
S1
R
1.0
26
30
36.77
38.77
10
10
20
SN1-26RJ10
SN1-26RJ10
10
4
1.80000
M4
5.0
S1K
R
1.0
26
30
36.77
38.77
10
10
20
SN1-26RJ12
SN1-26RJ12
12
4
1.80000
M4
5.0
S1K
R
1.0
26
30
36.77
38.77
10
10
20
SN1-26RJ14
SN1-26RJ14
14
5
2.30000
M4
5.0
S1K
R
1.0
26
30
36.77
38.77
10
10
20
SN1-26RJ15
SN1-26RJ15
15
5
2.30000
M4
5.0
S1K
R
1.0
26
30
36.77
38.77
10
10
20
SN1-26RJ16
SN1-26RJ16
16
5
2.30000
M4
5.0
S1K
R
1.0
26
30
36.77
38.77
10
10
20
SN1-26RJ17
SN1-26RJ17
17
5
2.30000
M4
5.0
S1K
R
1.0
26
30
36.77
38.77
10
10
20
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D