magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
STAF - 스토퍼 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
스톱퍼 실린더
STAF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/stopper/staf/staf_asmtab.prj},{NB=164890 STAF-32-20-P-A---(0_-)},{TNR=164890},{TYP=STAF-32-20-P-A},{INFO=2016-12-31},{KDM=32},{HUB=20},{HUBST=0},{POS=-},{B=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=4.500},{D=20.000},{D2=11.000},{D3=6.600},{D6=M 3},{E1=M 5},{F2=8.500},{F3=14.000},{F4=7.000},{H2=20.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=16.500},{H7=0.000},{H8=0.000},{H9=0.000},{H10=67.500},{L=50.000},{L1=32.000},{L2=52.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=83.000},{L6=32.000},{L7=65.000},{L8=0.000},{L9=26.000},{L10=16.500},{L11=0.000},{R1=0.000},{R2=0.000},{R3=0.000},{T2=4.000},{T3=6.200},{W=0.000},{VERS=1.000},{PPP='-'},{PPATH=assemblies/staf_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.12.2016},{CNSMASSEXACT=0.540},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2016. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
576103 DFSP-32-20-PS-PA---(0)
Festo
30.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
E1
공압 포트
ⁿ/ₐ
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
W
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
164886 STAF-80-30-P-A-R
164886
STAF-80-30-P-A-R
80
30
18.000
0.000
0.000
0.000
4.500
50.000
18.000
11.000
M 4
G1/8
11.000
17.000
4.500
0.000
10.000
63.000
30.000
22.000
0.000
0.000
8.000
119.000
107.000
111.000
11.000
18.000
160.000
63.000
135.000
0.000
36.000
18.500
0.000
18.000
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
0.000
4052568137304
164894 STAF-80-40-P-A-R
164894
STAF-80-40-P-A-R
80
40
18.000
0.000
0.000
0.000
4.500
50.000
18.000
11.000
M 4
G1/8
11.000
17.000
4.500
0.000
10.000
73.000
40.000
22.000
0.000
0.000
8.000
129.000
107.000
111.000
11.000
18.000
160.000
63.000
135.000
0.000
36.000
18.500
0.000
18.000
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
5.350
4052568137311
164880 STAF-32-20-P-A-K
164880
STAF-32-20-P-A-K
32
20
0.000
6.000
18.000
26.000
4.500
20.000
11.000
6.600
M 3
M 5
8.500
14.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
16.500
70.000
9.500
0.000
67.500
50.000
52.000
0.000
0.000
83.000
32.000
65.000
12.000
26.000
16.500
13.000
0.000
7.500
25.000
4.000
6.200
31.000
0.750
4052568137298
164890 STAF-32-20-P-A
164890
STAF-32-20-P-A
32
20
0.000
0.000
0.000
0.000
4.500
20.000
11.000
6.600
M 3
M 5
8.500
14.000
7.000
20.000
0.000
0.000
0.000
16.500
0.000
0.000
0.000
67.500
50.000
52.000
0.000
0.000
83.000
32.000
65.000
0.000
26.000
16.500
0.000
0.000
0.000
0.000
4.000
6.200
0.000
0.540
164891 STAF-50-30-P-A
164891
STAF-50-30-P-A
50
30
0.000
0.000
0.000
0.000
4.500
32.000
15.000
9.000
M 4
G1/8
9.000
17.000
8.000
30.000
0.000
0.000
0.000
18.000
0.000
0.000
0.000
85.000
68.000
71.000
0.000
0.000
111.000
45.000
90.000
0.000
36.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
5.000
0.000
1.450
4052568017583
164892 STAF-32-20-P-A-R
164892
STAF-32-20-P-A-R
32
20
8.000
0.000
0.000
0.000
4.500
20.000
11.000
6.600
M 3
M 5
8.500
14.000
7.000
0.000
6.000
38.000
20.000
16.500
0.000
0.000
4.000
67.500
50.000
52.000
3.500
7.500
83.000
32.000
65.000
0.000
26.000
16.500
0.000
9.000
0.000
0.000
4.000
6.200
0.000
0.550
164893 STAF-50-30-P-A-R
164893
STAF-50-30-P-A-R
50
30
10.000
0.000
0.000
0.000
4.500
32.000
15.000
9.000
M 4
G1/8
9.000
17.000
8.000
0.000
6.000
50.500
30.000
18.000
0.000
0.000
5.000
85.000
68.000
71.000
7.000
12.000
111.000
45.000
90.000
0.000
36.000
7.000
0.000
12.500
0.000
0.000
5.000
5.000
0.000
1.460
164881 STAF-50-30-P-A-K
164881
STAF-50-30-P-A-K
50
30
0.000
10.000
27.000
38.000
4.500
32.000
15.000
9.000
M 4
G1/8
9.000
17.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
18.000
106.000
12.000
0.000
85.000
68.000
71.000
0.000
0.000
111.000
45.000
90.000
21.000
36.000
7.000
17.000
0.000
11.000
39.000
5.000
5.000
25.000
1.810
164895 STAF-80-40-P-A-K
164895
STAF-80-40-P-A-K
80
40
0.000
10.000
30.000
60.000
4.500
50.000
18.000
11.000
M 4
G1/8
11.000
17.000
4.500
0.000
0.000
0.000
0.000
22.000
182.500
23.000
0.000
129.000
107.000
111.000
0.000
0.000
160.000
63.000
135.000
30.000
36.000
18.500
34.000
0.000
16.000
60.000
6.000
6.000
38.000
6.700
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D