您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
한국어
English
ST120ES Mov Point
CP System
Shift Chain
Sliding Type
Enclosed Type
ST 120ES
parts
Powered by
CAD模型選擇
{cps/shift_chain/long_type/enclosed_type/st120es/parts/st120es_ebkt_mov.prj},{NB=ST120ES-200E-MP},{IDNR=},{CT=ST120ES},{A=268.000},{B=115.000},{C=200.000},{D=76.000},{E=140.0},{HT=M10},{PNI=200},{BT=E}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CT
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
HT
[mm]
PNI
[mm]
ST120ES-150E-MP
ST120ES
218.000
115.000
150.000
76.000
90.0
M10
150
ST120ES-200E-MP
ST120ES
268.000
115.000
200.000
76.000
140.0
M10
200
ST120ES-250E-MP
ST120ES
318.000
115.000
250.000
76.000
190.0
M10
250
ST120ES-300E-MP
ST120ES
368.000
115.000
300.000
76.000
240.0
M10
300
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D