SSP - Sensor Holders, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
SSP
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/ssp/ssp.prj},{NB=Sensorhalter SSP-B25-B18-1-2},{PARTNUMBER=SSP-B25-B18-1-2},{D1=B25},{D11=25},{D2=B18},{D22=18},{B=40},{D3=50},{K=40},{L1=95},{M=43},{T=10},{Z=M8-25},{L2=63 | 78},{OBVIS=schwarz},{R1=0.500},{WEIGHT=0.1690},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for clamping-Ø
ⁿ/ₐ
D2
Bore for sensor
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L2
Clamping lever
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sensor holder SSP-B20-B18...
SSP-B20-B18-1-2
B20
B18
40
50
40
95
43
10
M8-25
-
0.1870
76090000
YES
Sensor holder SSP-B20-B30...
SSP-B20-B30-1-2
B20
B30
40
50
40
95
43
10
M8-25
-
0.1870
76090000
YES
Sensor holder SSP-B25-B18...
SSP-B25-B18-1-2
B25
B18
40
50
40
95
43
10
M8-25
63 | 78
0.1690
76090000
YES
Sensor holder SSP-B25-B30...
SSP-B25-B30-1-2
B25
B30
40
50
40
95
43
10
M8-25
63 | 78
0.1690
76090000
YES
Sensor holder SSP-B30-B18...
SSP-B30-B18-1-2
B30
B18
40
50
40
95
43
10
M8-25
63 | 78
0.1450
76090000
YES
Sensor holder SSP-B30-B30...
SSP-B30-B30-1-2
B30
B30
40
50
40
95
43
10
M8-25
63 | 78
0.1450
76090000
YES
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D