SS5X5-45 - 5 Port Solenoid Valve / Stacking Manifold / Base Mounted / Individual Wiring
SMC
bp1_solenoid_valve
4+5 port solenoid valve
Series SX
Series SX5000
SX5000 base mounted
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp1_solenoid_valve/4-5_port/sx/sx5000/sx5000_base_mounted/ss5x5_45_asy_tab.prj},{NB=SS5X5-45-02B-C4-Q},{IDNR=},{MODEL=SX5000},{NOS=2},{POSITION=B},{SPECIFICATION=},{PORT=C4},{OPTION=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SS5X5-45-02B-C4-Q
135.5
125.0
102
16.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D