SRC120-20A
Kyoei Electric
Slip Ling
Hollow Shaft attachement type
Powered by
CAD모델 선택
{kyoei_electric/slip_ling/hollow_shaft_attachment/src120.prj},{NB=SRC120-20A-02P},{MN=SRC120-20A},{P=2},{V=200V or less},{I=20A or less signal, communication},{R=50M ohm(500V) or above},{VDS=1500V/min},{LW=KIF 2SQ 1000mm},{RPM=800},{LF=3000mio rotation},{RCR=50m ohm or less},{DR=CW-CCW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
V
Voltage
[V]
I
Electric current
[A]
R
Insulation resistance
[R]
VDS
Dielectric strength
[V]
LW
Lead wire
ⁿ/ₐ
RPM
[rpm]
LF
Life
ⁿ/ₐ
RCR
Contact resistance
[R]
DR
Direction of rotation
ⁿ/ₐ
SRC120-20A-02P
SRC120-20A-02P
200V or less
20A or less signal, commu...
50M ohm(500V) or above
1500V/min
KIF 2SQ 1000mm
800
3000mio rotation
50m ohm or less
CW-CCW
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D