SR Ø 46
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_46.prj},{NB=SR46-125(0)},{CODE=SR46-125},{DO=46.0},{DI=33.0},{LO=125},{RG=17.3},{SX=0.0},{S1=62.5},{F1=1079},{S2=66.3},{F2=1143},{SN=70.0},{FN=1208},{SB=75.0},{FB=1294},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,45 x 4,70},{DE=45.6},{B=6.450},{H=4.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SR46-050(0)
SR46-050
46.0
33.0
50
43.1
0.000
0.000
50.000
25.0
1079
26.5
1143
28.0
1208
30.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-060(0)
SR46-060
46.0
33.0
60
36.0
0.000
0.000
60.000
30.0
1079
31.8
1144
33.6
1209
36.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-070(0)
SR46-070
46.0
33.0
70
30.8
0.000
0.000
70.000
35.0
1079
37.1
1142
39.2
1207
42.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-080(0)
SR46-080
46.0
33.0
80
27.0
0.000
0.000
80.000
40.0
1079
42.4
1143
44.8
1208
48.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-090(0)
SR46-090
46.0
33.0
90
23.9
0.000
0.000
90.000
45.0
1079
47.7
1141
50.4
1206
54.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-100(0)
SR46-100
46.0
33.0
100
21.6
0.000
0.000
100.000
50.0
1079
53.0
1143
56.0
1208
60.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-110(0)
SR46-110
46.0
33.0
110
19.6
0.000
0.000
110.000
55.0
1079
58.3
1143
61.6
1208
66.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-120(0)
SR46-120
46.0
33.0
120
17.9
0.000
0.000
120.000
60.0
1079
63.6
1141
67.2
1206
72.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-125(0)
SR46-125
46.0
33.0
125
17.3
0.000
0.000
125.000
62.5
1079
66.3
1143
70.0
1208
75.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-130(0)
SR46-130
46.0
33.0
130
16.6
0.000
0.000
130.000
65.0
1079
68.9
1142
72.8
1206
78.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-140(0)
SR46-140
46.0
33.0
140
15.4
0.000
0.000
140.000
70.0
1079
74.2
1142
78.4
1207
84.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-150(0)
SR46-150
46.0
33.0
150
14.4
0.000
0.000
150.000
75.0
1079
79.5
1146
84.0
1211
90.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-175(0)
SR46-175
46.0
33.0
175
12.4
0.000
0.000
175.000
87.5
1079
92.8
1146
98.0
1211
105.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-200(0)
SR46-200
46.0
33.0
200
10.8
0.000
0.000
200.000
100.0
1079
106.0
1143
112.0
1208
120.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-225(0)
SR46-225
46.0
33.0
225
9.6
0.000
0.000
225.000
112.5
1079
119.3
1146
126.0
1211
135.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-250(0)
SR46-250
46.0
33.0
250
8.6
0.000
0.000
250.000
125.0
1079
132.5
1143
140.0
1208
150.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-275(0)
SR46-275
46.0
33.0
275
7.8
0.000
0.000
275.000
137.5
1079
145.8
1143
154.0
1208
165.0
6,45 x 4,70
4.700
SR46-300(0)
SR46-300
46.0
33.0
300
7.2
0.000
0.000
300.000
150.0
1079
159.0
1138
168.0
1202
180.0
6,45 x 4,70
4.700
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D