SR Ø 37
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_37.prj},{NB=SR37-125(0)},{CODE=SR37-125},{DO=37.0},{DI=26.0},{LO=125},{RG=9.4},{SX=0.0},{S1=62.5},{F1=588},{S2=66.3},{F2=624},{SN=70.0},{FN=659},{SB=75.0},{FB=706},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,15 x 3,30},{DE=36.3},{B=5.150},{H=3.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SR37-040(0)
SR37-040
37.0
26.0
40
29.4
0.000
0.000
40.000
20.0
588
21.2
624
22.4
659
24.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-045(0)
SR37-045
37.0
26.0
45
26.2
0.000
0.000
45.000
22.5
588
23.9
624
25.2
660
27.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-050(0)
SR37-050
37.0
26.0
50
23.5
0.000
0.000
50.000
25.0
588
26.5
624
28.0
659
30.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-060(0)
SR37-060
37.0
26.0
60
19.6
0.000
0.000
60.000
30.0
588
31.8
624
33.6
659
36.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-070(0)
SR37-070
37.0
26.0
70
16.8
0.000
0.000
70.000
35.0
588
37.1
622
39.2
657
42.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-080(0)
SR37-080
37.0
26.0
80
14.7
0.000
0.000
80.000
40.0
588
42.4
624
44.8
659
48.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-090(0)
SR37-090
37.0
26.0
90
13.0
0.000
0.000
90.000
45.0
588
47.7
622
50.4
657
54.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-100(0)
SR37-100
37.0
26.0
100
11.8
0.000
0.000
100.000
50.0
588
53.0
624
56.0
659
60.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-110(0)
SR37-110
37.0
26.0
110
10.7
0.000
0.000
110.000
55.0
588
58.3
623
61.6
658
66.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-120(0)
SR37-120
37.0
26.0
120
9.8
0.000
0.000
120.000
60.0
588
63.6
624
67.2
659
72.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-125(0)
SR37-125
37.0
26.0
125
9.4
0.000
0.000
125.000
62.5
588
66.3
624
70.0
659
75.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-130(0)
SR37-130
37.0
26.0
130
9.0
0.000
0.000
130.000
65.0
588
68.9
621
72.8
657
78.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-140(0)
SR37-140
37.0
26.0
140
8.4
0.000
0.000
140.000
70.0
588
74.2
626
78.4
661
84.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-150(0)
SR37-150
37.0
26.0
150
7.8
0.000
0.000
150.000
75.0
588
79.5
624
84.0
659
90.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-160(0)
SR37-160
37.0
26.0
160
7.3
0.000
0.000
160.000
80.0
588
84.8
624
89.6
659
96.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-170(0)
SR37-170
37.0
26.0
170
7.0
0.000
0.000
170.000
85.0
588
90.1
627
95.2
663
102.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-175(0)
SR37-175
37.0
26.0
175
6.8
0.000
0.000
175.000
87.5
588
92.8
627
98.0
663
105.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-180(0)
SR37-180
37.0
26.0
180
6.6
0.000
0.000
180.000
90.0
588
95.4
627
100.8
662
108.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-190(0)
SR37-190
37.0
26.0
190
6.2
0.000
0.000
190.000
95.0
588
100.7
622
106.4
657
114.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-200(0)
SR37-200
37.0
26.0
200
5.9
0.000
0.000
200.000
100.0
588
106.0
624
112.0
659
120.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-250(0)
SR37-250
37.0
26.0
250
4.7
0.000
0.000
250.000
125.0
588
132.5
624
140.0
659
150.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-300(0)
SR37-300
37.0
26.0
300
3.9
0.000
0.000
300.000
150.0
588
159.0
624
168.0
659
180.0
5,15 x 3,30
3.300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D