SR Ø 31
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_31.prj},{NB=SR31-125(0)},{CODE=SR31-125},{DO=31.0},{DI=21.0},{LO=125},{RG=7.8},{SX=0.0},{S1=62.5},{F1=490},{S2=66.3},{F2=520},{SN=70.0},{FN=549},{SB=75.0},{FB=588},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,55 x 2,80},{DE=30.6},{B=4.550},{H=2.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SR31-040(0)
SR31-040
31.0
21.0
40
24.5
0.000
0.000
40.000
20.0
490
21.2
520
22.4
549
24.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-045(0)
SR31-045
31.0
21.0
45
21.8
0.000
0.000
45.000
22.5
490
23.9
519
25.2
548
27.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-050(0)
SR31-050
31.0
21.0
50
19.6
0.000
0.000
50.000
25.0
490
26.5
520
28.0
549
30.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-060(0)
SR31-060
31.0
21.0
60
16.4
0.000
0.000
60.000
30.0
490
31.8
521
33.6
550
36.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-070(0)
SR31-070
31.0
21.0
70
14.0
0.000
0.000
70.000
35.0
490
37.1
520
39.2
550
42.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-080(0)
SR31-080
31.0
21.0
80
12.3
0.000
0.000
80.000
40.0
490
42.4
520
44.8
549
48.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-090(0)
SR31-090
31.0
21.0
90
10.9
0.000
0.000
90.000
45.0
490
47.7
519
50.4
548
54.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-100(0)
SR31-100
31.0
21.0
100
9.8
0.000
0.000
100.000
50.0
490
53.0
520
56.0
549
60.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-110(0)
SR31-110
31.0
21.0
110
8.9
0.000
0.000
110.000
55.0
490
58.3
520
61.6
550
66.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-120(0)
SR31-120
31.0
21.0
120
8.1
0.000
0.000
120.000
60.0
490
63.6
518
67.2
547
72.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-125(0)
SR31-125
31.0
21.0
125
7.8
0.000
0.000
125.000
62.5
490
66.3
520
70.0
549
75.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-130(0)
SR31-130
31.0
21.0
130
7.5
0.000
0.000
130.000
65.0
490
68.9
520
72.8
550
78.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-140(0)
SR31-140
31.0
21.0
140
7.0
0.000
0.000
140.000
70.0
490
74.2
516
78.4
546
84.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-150(0)
SR31-150
31.0
21.0
150
6.6
0.000
0.000
150.000
75.0
490
79.5
522
84.0
552
90.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-160(0)
SR31-160
31.0
21.0
160
6.2
0.000
0.000
160.000
80.0
490
84.8
524
89.6
553
96.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-170(0)
SR31-170
31.0
21.0
170
5.8
0.000
0.000
170.000
85.0
490
90.1
521
95.2
551
102.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-175(0)
SR31-175
31.0
21.0
175
5.6
0.000
0.000
175.000
87.5
490
92.8
518
98.0
548
105.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-180(0)
SR31-180
31.0
21.0
180
5.5
0.000
0.000
180.000
90.0
490
95.4
524
100.8
553
108.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-190(0)
SR31-190
31.0
21.0
190
5.2
0.000
0.000
190.000
95.0
490
100.7
523
106.4
553
114.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-200(0)
SR31-200
31.0
21.0
200
4.9
0.000
0.000
200.000
100.0
490
106.0
520
112.0
549
120.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-250(0)
SR31-250
31.0
21.0
250
3.9
0.000
0.000
250.000
125.0
490
132.5
520
140.0
549
150.0
4,55 x 2,80
2.800
SR31-300(0)
SR31-300
31.0
21.0
300
3.2
0.000
0.000
300.000
150.0
490
159.0
514
168.0
544
180.0
4,55 x 2,80
2.800
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D