SR Ø 14
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_14.prj},{NB=SR14-055(0)},{CODE=SR14-055},{DO=14.5},{DI=8.5},{LO=55},{RG=4.6},{SX=0.0},{S1=27.5},{F1=127},{S2=29.1},{F2=134},{SN=30.8},{FN=142},{SB=33.0},{FB=152},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,60 x 1,63},{DE=14.2},{B=2.600},{H=1.630}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SR14-020(0)
SR14-020
14.5
8.5
20
12.8
0.000
0.000
20.000
10.0
127
10.6
135
11.2
143
12.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-025(0)
SR14-025
14.5
8.5
25
10.2
0.000
0.000
25.000
12.5
127
13.3
135
14.0
143
15.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-030(0)
SR14-030
14.5
8.5
30
8.5
0.000
0.000
30.000
15.0
127
15.9
136
16.8
143
18.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-035(0)
SR14-035
14.5
8.5
35
7.3
0.000
0.000
35.000
17.5
127
18.6
135
19.6
142
21.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-040(0)
SR14-040
14.5
8.5
40
6.4
0.000
0.000
40.000
20.0
127
21.2
135
22.4
143
24.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-045(0)
SR14-045
14.5
8.5
45
5.7
0.000
0.000
45.000
22.5
127
23.9
136
25.2
143
27.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-050(0)
SR14-050
14.5
8.5
50
5.1
0.000
0.000
50.000
25.0
127
26.5
135
28.0
143
30.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-055(0)
SR14-055
14.5
8.5
55
4.6
0.000
0.000
55.000
27.5
127
29.1
134
30.8
142
33.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-060(0)
SR14-060
14.5
8.5
60
4.2
0.000
0.000
60.000
30.0
127
31.8
134
33.6
142
36.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-065(0)
SR14-065
14.5
8.5
65
3.9
0.000
0.000
65.000
32.5
127
34.5
135
36.4
143
39.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-070(0)
SR14-070
14.5
8.5
70
3.6
0.000
0.000
70.000
35.0
127
37.1
135
39.2
142
42.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-075(0)
SR14-075
14.5
8.5
75
3.4
0.000
0.000
75.000
37.5
127
39.8
136
42.0
144
45.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-080(0)
SR14-080
14.5
8.5
80
3.2
0.000
0.000
80.000
40.0
127
42.4
137
44.8
145
48.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-090(0)
SR14-090
14.5
8.5
90
2.8
0.000
0.000
90.000
45.0
127
47.7
136
50.4
143
54.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-100(0)
SR14-100
14.5
8.5
100
2.5
0.000
0.000
100.000
50.0
127
53.0
135
56.0
143
60.0
2,60 x 1,63
1.630
SR14-125(0)
SR14-125
14.5
8.5
125
2.1
0.000
0.000
125.000
62.5
127
66.3
136
70.0
144
75.0
2,60 x 1,63
1.630
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D