Spur Gears - Module 4 (S45C)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_4_s45c.prj},{NB=S4S15B-4020N_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S4S15B-4020N},{X=0},{MOD=4.00},{Z=15},{D=60.0},{DA=68.0},{DB1=0},{B=40.0},{DD=20},{DH=48.0},{LH=15.0},{LHR=0.00},{L=55.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=2},{SP8=18.553},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S4S14B-4018N
S4S14B-4018N
Discontinued
4.00
S45C
14
56.0
64.0
B1
40.0
18
44.0
15.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.84(kg)
S4S14B-4018N_HUB0_0_0_0_0...
S4S15B-4020N
S4S15B-4020N
Discontinued
4.00
S45C
15
60.0
68.0
B1
40.0
20
48.0
15.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.97(kg)
S4S15B-4020N_HUB0_0_0_0_0...
S4S16B-4020N
S4S16B-4020N
Discontinued
4.00
S45C
16
64.0
72.0
B1
40.0
20
52.0
15.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.13(kg)
S4S16B-4020N_HUB0_0_0_0_0...
S4S18B-4025N
S4S18B-4025N
Discontinued
4.00
S45C
18
72.0
80.0
B1
40.0
25
60.0
15.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.40(kg)
S4S18B-4025N_HUB0_0_0_0_0...
S4S20B-4025N
S4S20B-4025N
Discontinued
4.00
S45C
20
80.0
88.0
B1
40.0
25
68.0
15.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.80(kg)
S4S20B-4025N_HUB0_0_0_0_0...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D