카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Solenoids for solenoid valves Mod. B7...
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Solenoids U70-G70-A80-G90-H80
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/solenoidi_u7o_g70_a80_g90_h80/solenoidi_b7.prj},{NB=B7D},{IDNR=},{MOD=B7D},{T=110 V - 50/60 Hz},{P=9 VA},{INFO=infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
[mm]
T
Voltage
ⁿ/ₐ
P
Power absorption
ⁿ/ₐ
B7B
B7B
24 V - 50/60 Hz
9 VA
B7D
B7D
110 V - 50/60 Hz
9 VA
B7E
B7E
230 V - 50/60 Hz
9 VA
B72
B72
12 V - DC
10 W
B73
B73
24 V - DC
10 W
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D