SOL 54021 - Cross union
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_54021.prj},{NB=SOL 54021-12 078.4000.120},{TYPE=SOL 54021-12},{MATNR=078.4000.120},{DK=12.00},{BAR=330},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=22},{SW2=14},{L=38.5},{ZK=25.0},{EK=9.5},{KG=23.400},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Druck (PN)
[bar]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Gewicht kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 54021-6 078.4000.060
SOL 54021-6
078.4000.060
6.00
400
M10x1
14
12
27.5
17.5
4.5
8.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 54021-8 078.4000.080
SOL 54021-8
078.4000.080
8.00
330
M12x1
17
12
29.5
19.0
6.5
13.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 54021-10 078.4000.100
SOL 54021-10
078.4000.100
10.00
330
M14x1
19
14
35.5
23.0
8.5
17.300
1.4571 (Edelstahl)
SOL 54021-12 078.4000.120
SOL 54021-12
078.4000.120
12.00
330
M16x1
22
14
38.5
25.0
9.5
23.400
1.4571 (Edelstahl)
SOL 54021-15 078.4000.150
SOL 54021-15
078.4000.150
15.00
250
M20x1.5
27
17
41.0
26.0
13.0
39.100
1.4571 (Edelstahl)
SOL 54021-6,35 078.4000.0...
SOL 54021-6,35
078.4000.063
6.35
400
M10x1
14
12
27.0
17.5
4.5
9.700
1.4571 (Edelstahl)
SOL 54021-9,52 078.4000.0...
SOL 54021-9,52
078.4000.095
9.52
330
M14x1
19
14
36.0
23.5
8.0
10.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 54021-12,7 078.4000.1...
SOL 54021-12,7
078.4000.127
12.70
250
M20x1.5
27
17
41.5
26.5
11.0
19.200
1.4571 (Edelstahl)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D