SOL 53621 L - Adjustable L union
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_53621_l.prj},{NB=SOL 53621-6-6-A6 078.3610.060},{TYPE=SOL 53621-6-6-A6},{MATNR=078.3610.060},{DK=6.00},{DK2=6.00},{AD=6.00},{BAR=400},{M=M10x1},{SW1=14},{SW2=9},{L1=26.0},{L2=18.0},{BK=12.5},{ZK=16.0},{EK=4.0},{KG=4.750},{NDM=10.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
DK2
[mm]
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 53621-6-6-A6 078.3610...
SOL 53621-6-6-A6
078.3610.060
6.00
6.00
6.00
400
M10x1
14
9
26.0
18.0
12.5
16.0
4.0
4.750
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53621-8-8-A8 078.3610...
SOL 53621-8-8-A8
078.3610.080
8.00
8.00
8.00
330
M12x1
17
10
28.5
23.0
15.0
18.0
6.0
6.920
1.4571 (Edelstahl)
SOL 53621-10-10-A10 078.3...
SOL 53621-10-10-A10
078.3610.100
10.00
10.00
10.00
330
M14x1
19
12
33.0
25.5
17.0
20.5
7.0
9.400
1.4571 (Edelstahl)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D