SOL 52824 - Single banjo
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_52824.prj},{NB=SOL 52824-12-3/8 078.2841.390},{TYPE=SOL 52824-12-3/8},{MATNR=078.2841.390},{DK=12.00},{G=G3/8},{GX=16.662},{BAR=330},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=22},{SW2=30},{SW3=24},{L=36.5},{D=28.0},{H=35.0},{IK=12.0},{ZK1=24.0},{ZK2=15.0},{ORING=17.12x2.62},{ORING1=2.620},{EK=9.0},{KG=24.600},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
ORING
O-Ring
ⁿ/ₐ
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 52824-6-1/8 078.2841....
SOL 52824-6-1/8
078.2841.100
6.00
G1/8
400
M10x1
14
16
14
28.0
18.0
21.0
7.5
18.0
10.5
9.25x1.78
4.5
6.280
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52824-8-1/8 078.2841....
SOL 52824-8-1/8
078.2841.160
8.00
G1/8
330
M12x1
17
19
14
29.0
18.0
22.0
6.5
19.0
10.5
12.4x1.78
4.5
8.300
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52824-8-1/4 078.2841....
SOL 52824-8-1/4
078.2841.170
8.00
G1/4
330
M12x1
17
24
19
31.0
21.0
27.0
11.0
20.5
12.0
12.4x1.78
7.0
12.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52824-10-1/4 078.2841...
SOL 52824-10-1/4
078.2841.270
10.00
G1/4
330
M14x1
19
24
19
33.0
21.0
27.0
11.0
20.5
12.0
12.4x1.78
7.0
13.190
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52824-12-3/8 078.2841...
SOL 52824-12-3/8
078.2841.390
12.00
G3/8
330
M16x1
22
30
24
36.5
28.0
35.0
12.0
24.0
15.0
17.12x2.62
9.0
24.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52824-15-1/2 078.2841...
SOL 52824-15-1/2
078.2841.534
15.00
G1/2
250
M20x1.5
27
35
27
43.0
32.0
41.5
13.0
28.0
18.0
20.29x2.62
12.0
39.100
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52824-16-1/2 078.2841...
SOL 52824-16-1/2
078.2841.566
16.00
G1/2
200
M24x1.5
30
35
27
46.0
32.0
43.5
11.0
28.5
18.0
20.29x2.62
12.0
42.400
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52824-18-1/2 078.2841...
SOL 52824-18-1/2
078.2841.646
18.00
G1/2
200
M24x1.5
30
35
27
45.0
32.0
43.5
11.0
28.5
18.0
20.29x2.62
12.0
41.700
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52824-6,35-1/8 078.28...
SOL 52824-6,35-1/8
078.2841.135
6.35
G1/8
400
M10x1
14
16
14
29.0
18.0
21.0
10.0
18.0
10.5
9.25x1.78
4.5
2.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52824-9,52-1/4 078.28...
SOL 52824-9,52-1/4
078.2841.230
9.52
G1/4
330
M14x1
19
24
19
33.5
21.0
27.0
9.0
20.5
12.0
12.4x1.78
7.0
4.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52824-12,7-1/2 078.28...
SOL 52824-12,7-1/2
078.2841.434
12.70
G1/2
330
M20x1.5
27
35
27
43.5
32.0
41.5
13.5
28.5
18.0
17.12x2.62
11.0
25.600
1.4571 (Edelstahl)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D