SOL 52721 - Panel mount elbow union, max. panel thickness 20 mm
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_52721.prj},{NB=SOL 52721-15 078.2700.150},{TYPE=SOL 52721-15},{MATNR=078.2700.150},{DK=15.00},{BAR=250},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=27},{SW2=19},{SW3=27},{L1=78.0},{L2=44.0},{B=20.5},{ZK1=40.0},{ZK2=23.0},{ZK3=29.0},{EK=13.0},{KG=28.600},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
ZK3
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 52721-6 078.2700.060
SOL 52721-6
078.2700.060
6.00
400
M10x1
14
12
14
59.0
29.0
10.5
36.0
13.0
19.0
4.5
6.980
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52721-8 078.2700.080
SOL 52721-8
078.2700.080
8.00
330
M12x1
17
12
17
59.5
29.5
12.5
36.0
13.0
19.0
5.5
9.450
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52721-10 078.2700.100
SOL 52721-10
078.2700.100
10.00
330
M14x1
19
12
19
65.5
35.5
14.5
36.0
17.0
23.0
7.5
12.350
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52721-12 078.2700.120
SOL 52721-12
078.2700.120
12.00
330
M16x1
22
14
22
67.0
37.0
16.5
37.0
17.0
24.0
8.5
17.060
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52721-15 078.2700.150
SOL 52721-15
078.2700.150
15.00
250
M20x1.5
27
19
27
78.0
44.0
20.5
40.0
23.0
29.0
13.0
28.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52721-16 078.2700.160
SOL 52721-16
078.2700.160
16.00
200
M24x1.5
30
24
30
83.0
52.0
24.5
42.5
22.0
33.0
14.0
30.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52721-18 078.2700.180
SOL 52721-18
078.2700.180
18.00
200
M24x1.5
30
24
30
81.0
50.0
24.5
42.5
22.0
33.5
15.0
29.700
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52721-6,35 078.2700.0...
SOL 52721-6,35
078.2700.063
6.35
400
M10x1
14
12
14
60.0
30.0
10.5
36.0
13.0
19.0
4.5
7.300
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52721-9,52 078.2700.0...
SOL 52721-9,52
078.2700.095
9.52
330
M14x1
19
12
19
66.0
36.0
14.5
36.0
17.0
23.0
7.5
13.800
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52721-12,7 078.2700.1...
SOL 52721-12,7
078.2700.127
12.70
250
M20x1.5
27
19
27
78.5
44.5
20.5
40.5
23.0
29.5
11.0
31.800
1.4571 (Edelstahl)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D