SOL 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_52621.prj},{NB=SOL 52621-10-A10 078.2600.100},{TYPE=SOL 52621-10-A10},{MATNR=078.2600.100},{DK=10.00},{AD=10.00},{BAR=330},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=12},{L1=33.0},{L2=25.5},{BK=17.0},{ZK=20.5},{EK=7.0},{KG=5.370},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 52621-6-A6 078.2600.0...
SOL 52621-6-A6
078.2600.060
6.00
6.00
400
M10x1
14
9
26.0
18.0
12.5
16.0
4.0
2.570
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52621-8-A8 078.2600.0...
SOL 52621-8-A8
078.2600.080
8.00
8.00
330
M12x1
17
10
28.5
23.0
15.0
18.0
6.0
3.880
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52621-10-A10 078.2600...
SOL 52621-10-A10
078.2600.100
10.00
10.00
330
M14x1
19
12
33.0
25.5
17.0
20.5
7.0
5.370
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52621-12-A12 078.2600...
SOL 52621-12-A12
078.2600.120
12.00
12.00
330
M16x1
22
14
35.0
26.5
18.0
21.5
9.0
7.890
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52621-15-A15 078.2600...
SOL 52621-15-A15
078.2600.150
15.00
15.00
250
M20x1.5
27
17
39.0
30.0
19.5
24.0
12.0
13.450
1.4571 (Edelstahl)
SOL 52621-6,35-A6 078.260...
SOL 52621-6,35-A6
078.2600.067
6.35
6.00
400
M10x1
14
9
26.5
18.0
12.5
16.0
4.0
4.600
1.4571 (Edelstahl)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D