SOL 51521 - Panel mount union max. panel thickness 5 mm
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51521.prj},{NB=SOL 51521-10 078.1500.100},{TYPE=SOL 51521-10},{MATNR=078.1500.100},{DK=10.00},{BAR=330},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=19},{SW3=19},{L1=28.0},{L2=32.5},{B=14.5},{ZK1=15.5},{ZK2=21.0},{EK=8.5},{KG=10.300},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51521-6 078.1500.060
SOL 51521-6
078.1500.060
6.00
400
M10x1
14
14
14
22.5
28.0
10.5
13.5
19.0
4.5
5.300
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51521-8 078.1500.080
SOL 51521-8
078.1500.080
8.00
330
M12x1
17
17
17
24.5
30.5
12.5
15.0
21.0
6.5
8.100
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51521-10 078.1500.100
SOL 51521-10
078.1500.100
10.00
330
M14x1
19
19
19
28.0
32.5
14.5
15.5
21.0
8.5
10.300
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51521-12 078.1500.120
SOL 51521-12
078.1500.120
12.00
330
M16x1
22
22
22
28.5
34.5
16.5
16.0
21.0
10.0
14.100
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51521-6,35 078.1500.0...
SOL 51521-6,35
078.1500.063
6.35
330
M10x1
14
14
14
22.5
28.0
10.5
13.5
19.0
4.5
5.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51521-9,52 078.1500.0...
SOL 51521-9,52
078.1500.095
9.52
330
M14x1
19
19
19
28.0
32.5
14.5
15.5
21.0
8.0
11.200
1.4571 (Edelstahl)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D