SOL 51325 - Adjustable union
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51325.prj},{NB=SOL 51325-A10 078.1320.100},{TYPE=SOL 51325-A10},{MATNR=078.1320.100},{DK=10.00},{BAR=330},{M=M14x1},{SW=19},{L1=41.0},{L2=55.5},{EK=6.5},{KG=8.380},{NDM=14.000},{P=1.000},{D=12.7},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51325-A6 078.1320.060
SOL 51325-A6
078.1320.060
6.00
400
M10x1
14
33.0
45.5
3.8
4.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51325-A8 078.1320.080
SOL 51325-A8
078.1320.080
8.00
330
M12x1
17
36.0
49.5
5.6
6.030
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51325-A10 078.1320.10...
SOL 51325-A10
078.1320.100
10.00
330
M14x1
19
41.0
55.5
6.5
8.380
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51325-A12 078.1320.12...
SOL 51325-A12
078.1320.120
12.00
330
M16x1
22
33.0
47.5
8.0
11.150
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51325-A15 078.1320.15...
SOL 51325-A15
078.1320.150
15.00
250
M20x1.5
27
38.5
55.0
11.0
18.820
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51325-A16 078.1320.16...
SOL 51325-A16
078.1320.160
16.00
200
M24x1.5
30
42.5
59.0
12.0
24.440
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51325-A18 078.1320.18...
SOL 51325-A18
078.1320.180
18.00
200
M24x1.5
30
42.5
59.0
14.0
22.940
1.4571 (Edelstahl)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D