SOL 51300 - Tube stub
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51300.prj},{NB=SOL 51300-A10 076.1300.100},{TYPE=SOL 51300-A10},{MATNR=076.1300.100},{AD=10.00},{BAR=330},{L=40.0},{L2=33.5},{D=12.9},{EK=7.0},{KG=1.440},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51300-A6 076.1300.060
SOL 51300-A6
076.1300.060
6.00
400
32.0
26.5
8.9
4.0
0.480
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51300-A8 076.1300.080
SOL 51300-A8
076.1300.080
8.00
330
35.0
29.0
10.9
6.0
0.740
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51300-A10 076.1300.10...
SOL 51300-A10
076.1300.100
10.00
330
40.0
33.5
12.9
7.0
1.440
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51300-A12 076.1300.12...
SOL 51300-A12
076.1300.120
12.00
330
32.0
24.0
14.9
9.0
1.520
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51300-A15 076.1300.15...
SOL 51300-A15
076.1300.150
15.00
250
37.0
30.0
18.4
11.5
2.470
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51300-A16 076.1300.16...
SOL 51300-A16
076.1300.160
16.00
200
41.0
30.5
22.4
12.5
3.800
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51300-A18 076.1300.18...
SOL 51300-A18
076.1300.180
18.00
200
41.0
33.0
22.4
15.0
3.150
1.4571 (Edelstahl)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D