카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Socket strips in an aluminium duct - For IEC 320 connectors with IEC 320 input
Rittal
IT Solutions
IT-Power
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/power/steckdosenleisten_c13_c14_asmtab.prj},{NB=7240.201(2)},{BEST=7240.201},{INFOWWW=Website},{DETAIL=2},{BEZ1=Steckdosenleisten},{BEZ2=Eingang 1x10A C14},{BEZ3=Ausgänge 9xC13},{B=44},{T=44},{L=482.6},{HE=1},{T1=482.6},{T2=452.5},{GEW=0.610},{INFOPAGE=hb34_s422},{CNSECLASS51=27-14-26-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-14-26-04},{CNSETIM40=EC000330},{VERS=1},{NN=6},{PPATH=assemblies/steckdosenleisten_c13_c14_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7240.201
7240.201
Socket strips
Input 1x10A C14
Outputs 9xC13
44
44
482.6
0.610
27-14-26-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D