SO 83721 T - Male adaptor tee union
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_83721_t.prj},{NB=SO 83721-5-1/4-5 038.3701.075},{TYPE=SO 83721-5-1/4-5},{MATNR=038.3701.075},{DK=5.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{DK3=5.00},{BAR=125},{M=M10x1},{SW1=12},{SW2=10},{L1=25.5},{L2=21.5},{ZK1=18.0},{ZK2=13.0},{EK=4.0},{KG=4.060},{NDM=10.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 83721-4-1/8-4 038.3701...
SO 83721-4-1/8-4
038.3701.040
4.00
R1/8
4.00
125
M8x1
10
10
22.0
17.0
16.0
10.5
3.4
2.350
CW617N (Messing vern.)
SO 83721-4-1/4-4 038.3701...
SO 83721-4-1/4-4
038.3701.045
4.00
R1/4
4.00
125
M10x1
12
10
25.5
21.5
18.0
13.0
3.4
4.110
CW617N (Messing vern.)
SO 83721-5-1/8-5 038.3701...
SO 83721-5-1/8-5
038.3701.070
5.00
R1/8
5.00
125
M8x1
10
10
22.5
17.0
16.0
10.5
4.0
2.330
CW617N (Messing vern.)
SO 83721-5-1/4-5 038.3701...
SO 83721-5-1/4-5
038.3701.075
5.00
R1/4
5.00
125
M10x1
12
10
25.5
21.5
18.0
13.0
4.0
4.060
CW617N (Messing vern.)
SO 83721-6-1/8-6 038.3701...
SO 83721-6-1/8-6
038.3701.100
6.00
R1/8
6.00
200
M10x1
12
10
23.5
17.5
16.0
11.0
4.0
3.240
CW617N (Messing vern.)
SO 83721-6-1/4-6 038.3701...
SO 83721-6-1/4-6
038.3701.110
6.00
R1/4
6.00
200
M10x1
12
10
25.5
21.5
18.0
13.0
4.0
4.000
CW617N (Messing vern.)
SO 83721 8-1/4-8 038.3701...
SO 83721 8-1/4-8
038.3701.170
8.00
R1/4
8.00
125
M12x1
14
10
26.0
22.5
18.0
13.0
6.0
4.730
CW617N (Messing vern.)
SO 83721-10-1/4-10 038.37...
SO 83721-10-1/4-10
038.3701.270
10.00
R1/4
10.00
80
M14x1
17
14
30.5
25.0
20.5
15.5
8.0
7.900
CW617N (Messing vern.)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D