SO 81604 - Adjustable male adaptor radial dismantling
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_81604.prj},{NB=SO 81604-A15-1/2 038.1611.534},{TYPE=SO 81604-A15-1/2},{MATNR=038.1611.534},{AD=15.00},{R=R1/2},{RX=20.955},{BAR=25},{SW=22},{L=53.0},{BK=30.0},{ZK=41.5},{EK=12.0},{KG=5.760},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW
[mm]
L
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 81604-A15-1/2 038.1611...
SO 81604-A15-1/2
038.1611.534
15.00
R1/2
25
22
53.0
30.0
41.5
12.0
5.760
CW617N (Messing vern.)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D