SO 81300 - Tube stub
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_81300.prj},{NB=SO 81300-A10 038.1300.100},{TYPE=SO 81300-A10},{MATNR=038.1300.100},{AD=10.00},{BAR=60},{L=27.0},{D=12.7},{EK=8.0},{KG=0.850},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
L
[mm]
D
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 81300-A6 038.1300.060
SO 81300-A6
038.1300.060
6.00
125
19.0
8.4
4.0
0.350
CW617N (Messing vern.)
SO 81300-A8 038.1300.080
SO 81300-A8
038.1300.080
8.00
80
22.0
10.5
6.0
0.520
CW617N (Messing vern.)
SO 81300-A10 038.1300.100
SO 81300-A10
038.1300.100
10.00
60
27.0
12.7
8.0
0.850
CW617N (Messing vern.)
SO 81300-A12 038.1300.120
SO 81300-A12
038.1300.120
12.00
40
30.0
14.7
9.0
1.400
CW617N (Messing vern.)
SO 81300-A15 038.1300.150
SO 81300-A15
038.1300.150
15.00
25
31.0
18.0
12.0
2.100
CW617N (Messing vern.)
SO 81300-A18 038.1300.180
SO 81300-A18
038.1300.180
18.00
25
36.0
22.0
15.0
3.200
CW617N (Messing vern.)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D