SO 80021 RED - Reduction nut connection
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_80021_red.prj},{NB=SO 80021-10-8 036.0214.190},{TYPE=SO 80021-10-8},{MATNR=036.0214.190},{DKRK=10.00},{DK=8.00},{BAR=125},{M=M14x1},{SW=17},{L=18.5},{ZK=10.0},{EK=6.5},{KG=2.090},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DKRK
[mm]
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 80021-6-4 036.0214.110
SO 80021-6-4
036.0214.110
6.00
4.00
100
M10x1
12
14.5
7.5
3.4
0.950
CW617N (Messing vern.)
SO 80021-8-6 036.0214.140
SO 80021-8-6
036.0214.140
8.00
6.00
125
M12x1
14
16.0
8.0
4.5
1.280
CW617N (Messing vern.)
SO 80021-10-8 036.0214.19...
SO 80021-10-8
036.0214.190
10.00
8.00
125
M14x1
17
18.5
10.0
6.5
2.090
CW617N (Messing vern.)
SO 80021-12-10 036.0214.2...
SO 80021-12-10
036.0214.240
12.00
10.00
80
M16x1
19
20.0
11.0
8.5
2.620
CW617N (Messing vern.)
SO 80021-15-12 036.0214.4...
SO 80021-15-12
036.0214.420
15.00
12.00
40
M20x1.5
24
21.5
12.5
10.0
4.780
CW617N (Messing vern.)
SO 80021-18-15 036.0214.6...
SO 80021-18-15
036.0214.610
18.00
15.00
25
M24x1.5
27
24.0
14.0
13.0
6.010
CW617N (Messing vern.)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D