SO 51821 - Adjustable reduction union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51821.prj},{NB=SO 51821-A18-10 058.1800.575},{TYPE=SO 51821-A18-10},{MATNR=058.1800.575},{AD=18.0},{DK=10.00},{BAR=100},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=19},{SW2=19},{L=52.5},{BK=24.0},{ZK=40.2},{EK1=8.5},{EK2=14.5},{KG=5.280},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
AD
[mm]
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK1
[mm]
EK2
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 51821-A10-4 058.1800.1...
SO 51821-A10-4
058.1800.167
10.0
4.00
160
M10x1
12
12
37.5
17.0
29.6
3.5
6.5
1.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A10-5 058.1800.1...
SO 51821-A10-5
058.1800.170
10.0
5.00
160
M10x1
12
12
37.5
17.0
29.6
4.0
6.5
1.720
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A10-6 058.1800.1...
SO 51821-A10-6
058.1800.175
10.0
6.00
160
M10x1
12
12
37.5
17.0
29.6
4.5
6.5
1.670
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A12-6 058.1800.2...
SO 51821-A12-6
058.1800.215
12.0
6.00
160
M12x1
14
14
42.5
19.0
34.0
4.5
8.5
2.350
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A12-8 058.1800.2...
SO 51821-A12-8
058.1800.225
12.0
8.00
160
M12x1
14
14
42.0
19.0
33.5
6.5
8.5
2.610
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A15-8 058.1800.4...
SO 51821-A15-8
058.1800.400
15.0
8.00
100
M14x1
17
17
47.0
21.0
36.2
6.5
11.5
4.130
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A15-10 058.1800....
SO 51821-A15-10
058.1800.410
15.0
10.00
100
M14x1
17
17
47.5
21.0
36.2
8.5
11.5
3.940
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A18-10 058.1800....
SO 51821-A18-10
058.1800.575
18.0
10.00
100
M16x1
19
19
52.5
24.0
40.2
8.5
14.5
5.280
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A18-12 058.1800....
SO 51821-A18-12
058.1800.580
18.0
12.00
100
M16x1
19
19
52.0
24.0
40.2
10.0
14.5
5.080
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A22-12 058.1800....
SO 51821-A22-12
058.1800.730
22.0
12.00
64
M20x1.5
24
24
57.5
25.0
43.5
10.0
19.0
8.920
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A22-14 058.1800....
SO 51821-A22-14
058.1800.740
22.0
14.00
64
M20x1.5
24
24
57.5
25.0
43.5
12.0
19.0
8.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A22-15 058.1800....
SO 51821-A22-15
058.1800.745
22.0
15.00
64
M20x1.5
24
24
57.5
25.0
43.5
13.0
19.0
8.360
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A28-22 058.1800....
SO 51821-A28-22
058.1800.900
28.0
22.00
40
M28x1.5
32
30
72.5
32.0
53.5
19.0
25.0
19.000
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A10-6,35 058.180...
SO 51821-A10-6,35
058.1800.177
10.0
6.35
160
M10x1
12
12
37.5
17.0
29.6
4.5
6.5
1.650
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A15-9,52 058.180...
SO 51821-A15-9,52
058.1800.408
15.0
9.52
100
M14x1
17
17
47.5
21.0
36.2
8.0
11.5
3.910
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A22-12,7 058.180...
SO 51821-A22-12,7
058.1800.732
22.0
12.70
64
M20x1.5
24
24
57.0
25.0
43.5
11.0
19.0
8.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 51821-A22-13,5 058.180...
SO 51821-A22-13,5
058.1800.737
22.0
13.50
64
M20x1.5
24
24
57.5
25.0
43.5
12.0
19.0
8.700
1.4571 (Edelstahl)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D