SO 43924 - Tee double banjo
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_43924.prj},{NB=SO 43924-2x6-1/8 018.3941.100},{TYPE=SO 43924-2x6-1/8},{MATNR=018.3941.100},{DK=6.00},{G=G1/8},{GX=9.728},{BAR=250},{M=M10x1},{SW1=12},{SW2=14},{SW3=14},{L=25.0},{D=15.0},{H=38.5},{IK=7.0},{ZK1=17.5},{ZK2=16.5},{ZK3=10.5},{EK=3.8},{KG=9.370},{NDM=10.0},{P=1.000},{N=2},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
ZK3
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 43924-2x4-1/8 018.3941...
SO 43924-2x4-1/8
018.3941.060
4.00
G1/8
125
M10x1
12
14
14
25.0
15.0
38.5
7.0
17.5
16.5
10.5
3.4
7.270
CW617N (Messing)
SO 43924-2x5-1/8 018.3941...
SO 43924-2x5-1/8
018.3941.082
5.00
G1/8
125
M10x1
12
14
14
25.0
15.0
38.5
7.0
17.5
16.5
10.5
3.8
7.830
CW617N (Messing)
SO 43924-2x6-1/8 018.3941...
SO 43924-2x6-1/8
018.3941.100
6.00
G1/8
250
M10x1
12
14
14
25.0
15.0
38.5
7.0
17.5
16.5
10.5
3.8
9.370
CW617N (Messing)
SO 43924-2x6-1/4 018.3941...
SO 43924-2x6-1/4
018.3941.110
6.00
G1/4
250
M12x1
14
19
19
29.0
20.0
49.0
9.0
21.0
21.5
13.5
4.5
17.270
CW617N (Messing)
SO 43924-2x8-1/8 018.3941...
SO 43924-2x8-1/8
018.3941.160
8.00
G1/8
150
M12x1
14
14
14
25.5
15.0
38.5
7.0
17.5
16.5
10.5
3.8
10.950
CW617N (Messing)
SO 43924-2x8-1/4 018.3941...
SO 43924-2x8-1/4
018.3941.170
8.00
G1/4
150
M12x1
14
19
19
29.0
20.0
49.0
9.0
21.0
21.5
13.5
6.0
16.950
CW617N (Messing)
SO 43924-2x6,35-1/8 018.3...
SO 43924-2x6,35-1/8
018.3941.135
6.35
G1/8
250
M10x1
12
14
14
25.0
15.0
38.5
7.0
17.5
16.5
10.5
3.8
9.310
CW617N (Messing)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D