SO 32921 - Double banjo
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_32921.prj},{NB=SO 32921-2X8-1/8 168.2941.160},{TYPE=SO 32921-2X8-1/8},{MATNR=168.2941.160},{DK=8.00},{G=G1/8},{GX=9.728},{BAR=10},{M=M12 x 1},{SW1=14},{SW2=14},{SW3=14},{L=29.5},{D=16.0},{H=37.5},{IK=7.0},{ZK1=16.5},{ZK2=16.0},{ZK3=10.5},{EK=3.8},{KG=3.260},{WERKSTOFF=PA 6.6},{NDM=12.0},{P=1.000},{B=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
IK
i
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
ZK3
z3
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 32921-2X6-1/8 168.2941...
SO 32921-2X6-1/8
168.2941.100
6.00
G1/8
10
M10 x 1
12
14
14
27.5
16.0
37.5
7.0
16.5
16.0
10.5
2.8
3.080
PA 6.6
SO 32921-2X6-1/4 168.2941...
SO 32921-2X6-1/4
168.2941.110
6.00
G1/4
10
M10 x 1
12
19
19
27.5
20.0
48.0
10.0
16.5
21.0
12.5
2.8
6.140
PA 6.6
SO 32921-2X8-1/8 168.2941...
SO 32921-2X8-1/8
168.2941.160
8.00
G1/8
10
M12 x 1
14
14
14
29.5
16.0
37.5
7.0
16.5
16.0
10.5
3.8
3.260
PA 6.6
SO 32921-2X8-1/4 168.2941...
SO 32921-2X8-1/4
168.2941.170
8.00
G1/4
10
M12 x 1
14
19
19
29.5
20.0
48.0
10.0
16.6
21.0
12.5
4.8
6.300
PA 6.6
SO 32921-2X10-1/4 168.294...
SO 32921-2X10-1/4
168.2941.270
10.00
G1/4
10
M14 x 1
17
19
19
30.0
20.0
48.0
10.0
16.0
21.0
12.5
6.5
6.700
PA 6.6
SO 32921-2X10/7-1/4 168.2...
SO 32921-2X10/7-1/4
168.2941.320
10.00
G1/4
10
M14 x 1
17
19
19
30.0
20.0
48.0
10.0
16.0
21.0
12.5
5.6
6.810
PA 6.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D