SO 31021 - Straight union
SERTO
PA - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/10_kunststoff_pa/so_31021.prj},{NB=SO 31021-10 168.1000.100},{TYPE=SO 31021-10},{MATNR=168.1000.100},{DK=10.00},{DK2=10},{BAR=10},{M=M14 x 1},{SW1=17},{SW2=14},{L=45.5},{ZK=18.0},{EK=6.6},{KG=1.096},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 31021-6 168.1000.060
SO 31021-6
168.1000.060
6.00
10
M10 x 1
12
10
38.5
16.5
2.8
0.513
PA 6.6
SO 31021-8 168.1000.080
SO 31021-8
168.1000.080
8.00
10
M12 x 1
14
12
44.0
18.0
4.8
0.702
PA 6.6
SO 31021-10 168.1000.100
SO 31021-10
168.1000.100
10.00
10
M14 x 1
17
14
45.5
18.0
6.6
1.096
PA 6.6
SO 31021-10/7 168.1000.10...
SO 31021-10/7
168.1000.102
10.00
10
M14 x 1
17
14
46.0
18.5
5.6
1.111
PA 6.6
SO 31021-12 168.1000.120
SO 31021-12
168.1000.120
12.00
10
M16 x 1
19
17
51.5
16.5
8.0
1.492
PA 6.6
SO 31021-12/9 168.1000.12...
SO 31021-12/9
168.1000.122
12.00
10
M16 x 1
19
17
52.0
17.0
7.0
1.506
PA 6.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D