SO 21223 - Adaptor METR INCH
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21223.prj},{NB=SO 21223-6,35-M10x1 (6) 128.0482.119},{TYPE=SO 21223-6,35-M10x1 (6)},{MATNR=128.0482.119},{DK=6.35},{MZK=M10x1},{MZKX=10.0},{BAR=10},{N=N10x1},{NDM=10},{P=1.0},{SW1=12},{SW2=13},{L=28.0},{IK=8.5},{ZK=16.8},{EK=3.0},{KG=0.800},{WERKSTOFF=PVDF},{X1=14.5},{X2=14.0},{X3=5.0},{X4=12.8},{X5=11.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
MZK
Gewinde Mz
ⁿ/ₐ
BAR
Druck (PN)
[bar]
N
Gewinde M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Gewicht kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 21223-6,35-M10x1 (6) 1...
SO 21223-6,35-M10x1 (6)
128.0482.119
6.35
M10x1
10
N10x1
1.0
12
13
28.0
8.5
16.8
3.0
0.800
PVDF
SO 21223-9,52-M12x1 (8) 1...
SO 21223-9,52-M12x1 (8)
128.0482.156
9.52
M12x1
10
N14x1
1.0
17
15
34.0
10.0
19.0
5.0
0.900
PVDF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D