SO 20030 NPT - Female adaptor NPT
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_20030_npt.prj},{NB=SO 20030-8-1/4 NPT 126.0302.170},{TYPE=SO 20030-8-1/4 NPT},{MATNR=126.0302.170},{DK=8.00},{NPT=NPT 1/4},{NPTX=13.716},{BAR=10},{M=M12x1},{NDM=12},{P=1.0},{SW=17},{L=23.0},{D=15.0},{IK=10.0},{ZK=3.0},{EK=6.0},{KG=4.680},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
NPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
NPTX
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 20030-6-1/8 NPT 126.03...
SO 20030-6-1/8 NPT
126.0302.100
6.00
NPT 1/8
10.287
10
M10x1
1.0
14
20.5
13.0
9.0
3.0
4.0
3.010
PVDF
SO 20030-8-1/4 NPT 126.03...
SO 20030-8-1/4 NPT
126.0302.170
8.00
NPT 1/4
13.716
10
M12x1
1.0
17
23.0
15.0
10.0
3.0
6.0
4.680
PVDF
SO 20030-10-3/8 NPT 126.0...
SO 20030-10-3/8 NPT
126.0302.280
10.00
NPT 3/8
17.145
10
M14x1
1.0
22
24.5
18.0
11.0
3.0
8.0
7.730
PVDF
SO 20030-12-1/2 NPT 126.0...
SO 20030-12-1/2 NPT
126.0302.400
12.00
NPT 1/2
21.336
10
M16x1
1.0
27
29.0
21.0
14.0
3.5
10.0
14.180
PVDF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D