SO 14021 - Cross union
SERTO
Aluminium - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/07_aluminium/so_14021.prj},{NB=SO 14021-12 118.4000.120},{TYPE=SO 14021-12},{MATNR=118.4000.120},{DK=12.00},{BAR=100},{M=M16x1},{SW1=19},{SW2=14},{L=33.5},{ZK=21.5},{EK=9.0},{KG=5.400},{NDM=16.0},{P=1.000},{WERKSTOFF=AW 6082 (Aluminium)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 14021-12 118.4000.120
SO 14021-12
118.4000.120
12.00
100
M16x1
19
14
33.5
21.5
9.0
5.400
AW 6082 (Aluminium)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D